DS1392
量产低电压SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器
低电压、SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器,与同类产品相比具有更多功能和更小尺寸
- 产品模型
- 1
产品详情
- 实时时钟,计数百分之一秒、秒、分钟、小时、星期、日期、月份和年份,闰年有效补偿至2100年
- 输出引脚可以配置为中断或者方波输出,方波频率可以在32.768kHz、8.192kHz、4.096kHz或1Hz中选择(仅对DS1390/DS1393/DS1394而言)
- 一个定时闹钟
- 电源故障检测和切换电路
- 复位输出/去抖输入(DS1391/DS1393)
- 单独的SQW和INT输出(DS1392)
- 涓流充电功能
- SPI支持模式0和模式2(DS1394)
- SPI支持模式1和模式3(DS1390/DS1391)
- 3线接口(DS1392/DS1393)
- 在3.0V和3.3V供电时频率可达4MHz
- 在1.8V供电时频率可达1MHz
- 三种工作电压:1.8V ±5%、3.0V ±10%以及2.97至5.5V (DS1394:3.3V ±10%)
- 工业温度范围:-40°C至+85°C
低电压串行外设接口(SPI™) DS1390/DS1391/DS1394和低电压3线DS1392/DS1393实时时钟(RTC)是能够提供百分之一秒、秒、分钟、小时、星期、日期、月份和年份等信息的时钟/日历芯片。少于31天的月份会自动调整月末日期,包括闰年日期调整。时钟可以工作在24小时格式下,也可以工作在带有AM/PM指示的12小时格式下。具有可编程的定时闹钟。温度补偿电压基准监视VCC的状态,并在检测到电源故障时自动切换到备用电源。DS1390具有一个漏极开路输出,可以提供一个CPU中断或者方波输出,方波有四种可选频率。DS1391用/RST输出/去抖输入取代了SQW//INT引脚。
DS1390、DS1391和DS1394通过SPI兼容的双向总线进行编程。DS1392和DS1393通过3线串行总线通信,其余引脚用作单独的中断引脚或者/RST输出/去抖输入。
所有五种器件都采用10引脚的µSOP封装,工作在工业级温度范围内。
应用
- 嵌入式时标
- GPS/远程信息处理装置
- 手持式设备
- 医疗设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 7
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1392U-33+ | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1392U-33+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1392的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论