DS1347

量产

小电流、SPI兼容实时时钟

TDFN封装有效节省电路板空间,可驱动表面贴装晶体

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RTC计算秒、分钟、小时、星期、日期、月、年以及世纪
  • 闰年补偿
  • +2V至+5.5V宽工作电压范围
  • SPI (模式1或3)接口:4MHz (5V)、1MHz (2V)
  • 31 x 8位SRAM用于暂存数据
  • 采用标准32.768kHz手表晶体
  • 极低的时间保持电流(2V下为400nA)
  • 可采用单字节或多字节(突发)数据传递模式读/写时钟寄存器或SRAM
  • 超小尺寸、8引脚3mm x 3mm x 0.8mm TDFN封装
  • 可编程时间/日期闹钟
  • 晶体无需外部偏置电阻或电容
DS1347
小电流、SPI兼容实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行地址RTC 4
DS1305 带有闹钟的串行实时时钟
DS1306 带有闹钟的串行实时时钟
DS1343 量产 低电流SPI/3线RTC
DS1344 量产 低电流SPI/3线RTC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1347的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览