DS1330AB
最后购买期限256k非易失SRAM,带有电池监控器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 在没有外部电源的情况下最少可以保存数据10年
- 掉电期间数据被自动保护
- 当VCC电压跌落时,电源监视器能够复位处理器、并在VCC上升期间持续保持处理器的复位状态
- 电池监视器核查剩余电量
- 100ns的读写存取时间
- 没有写次数限制
- 典型待机电流50µA
- 可升级32k x 8 SRAM、EEPROM或闪存
- 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
- ±10% VCC工作范围(DS1330Y)或±5% VCC工作范围(DS1330AB)
- 可选的-40°C至+85°C工业级温度范围,指定为IND
- PowerCap模块(PCM)封装
- 表面贴装模块
- 可更换的即时安装PowerCap提供备份锂电池
- 所有NV SRAM器件提供标准引脚
- 分离的PowerCap用常规的螺丝起子便可方便拆卸
DS1330 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦超出容差范围,锂电池便自动切换至供电状态、写保护将无条件使能、防止数据被破坏。此外,DS1330器件具有监视VCC状态和内部锂电池状态的专用电路。PowerCap模块封装的DS1330器件可以直接表面贴安装、通常与DS9034PC PowerCap配合构成一个完整的非易失SRAM模块。可用来替代32k x 8 SRAM、EEPROM或闪存器件。
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1330ABP-70+ | PowerCap Module |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1330ab的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论