DS1306

带有闹钟的串行实时时钟

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全管理所有计时功能
    • 实时时钟(RTC)可为秒、分、小时、日期、月、星期和年计数,闰年补偿有效期至2100年
    • 用于数据存储的96字节电池供电NV RAM
    • 两个当日时间警报,可根据秒、分、小时和星期的组合进行编程
    • 1Hz和32.768kHz时钟输出
  • 通过标准的串行端口与大多数微控制器进行接口
    • 支持Motorola SPI(串行外设接口)模式1和3或标准3线接口
    • 用于读取/写入时钟/RAM中的连续地址的突发模式
  • 多个电源引脚便于轻松添加备用电池
    • 用于主电源和备用电源的双电源引脚
    • 指向备用电源的可选涓流充电输出
    • 采用2.0V至5.5V电源供电
  • 可选工业温度范围:-40°C至+85°C支持在多种应用中工作
  • 20引脚TSSOP封装充分减少了所需空间
  • 获Underwriters Laboratory (UL®)认可
DS1306
带有闹钟的串行实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX6901 3线串行RTC,TDFN封装
MAX6902 SPI兼容RTC,TDFN封装
串行地址RTC 6
DS1302 带涓流充电的时钟芯片
DS1305 带有闹钟的串行实时时钟
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1306的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览