DS1305

带有闹钟的串行实时时钟

3线/SPI串行接口、带有涓流充电和闹钟的实时时钟

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 实时时钟(RTC)计算秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
  • 为数据存储提供96字节电池备份的NV RAM
  • 两个可编程日历闹钟,可设定在特定的秒、分、时和星期
  • 串行接口支持Motorola SPI (串行外设接口)串行数据口或标准3线接口
  • 突发模式可连续读/写时钟/RAM
  • 双电源引脚分别用于主电和备电
  • 可选的涓流充电输出用于备用电源
  • 2.0V至5.5V供电
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • 采用节省空间的20引脚TSSOP封装
DS1305
带有闹钟的串行实时时钟
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX6901 3线串行RTC,TDFN封装
MAX6902 SPI兼容RTC,TDFN封装
串行地址RTC 6
DS1302 带涓流充电的时钟芯片
DS1306 带有闹钟的串行实时时钟
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论