ADSP-BF561
量产Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体
- 产品模型
- 7
产品详情
- 两个Blackfin内核,每个内核的性能均高达600 MHz/1200 MMAC(共2400 MMAC),适合要求苛刻的信号处理应用
- 328 KB大容量片上存储器,设定为每个内核的独立L1存储器系统以及一个共享L2存储器空间
- 可满足成像与消费类多媒体应用需求的高数据吞吐率
- 面向应用的外设提供到各种音/视频转换器及通用ADC/DAC的无缝连接
ADSP-BF561扩展了Blackfin®处理器系列产品的性能。ADSP-BF561具有两个高性能Blackfin处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能,可以执行复杂的控制与信号处理任务,同时保持极高的数据吞吐率。
ADSP-BF561扩展了广受欢迎的Blackfin处理器系列产品的功能,非常适合各种工业、仪器仪表、医疗与消费类电子产品,能够根据所需的数据带宽、控制复杂度,以及终端产品所需的信号处理性能而进行扩展。
高集成度
参考资料
数据手册 2
用户手册 5
应用笔记 21
技术文章 8
处理器手册 3
产品亮点 3
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品亮点 3
客户案例研究 11
评估工具包手册 12
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF561SBBCZ-5A | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.76mm) | ||
ADSP-BF561SBBZ500 | 297-Ball PBGA (27mm x 27mm) | ||
ADSP-BF561SKBCZ-5A | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.76mm) | ||
ADSP-BF561SKBCZ-5V | 256-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
ADSP-BF561SKBCZ-6A | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.76mm) | ||
ADSP-BF561SKBCZ-6V | 256-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
ADSP-BF561SKBCZ500 | 256-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF561SBBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF561SBBZ500 | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-5V | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-6A | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-6V | 过期 | |
ADSP-BF561SKBCZ500 | 量产 | |
2月 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF561SBBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF561SBBZ500 | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-5V | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-6A | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-6V | 过期 | |
ADSP-BF561SKBCZ500 | 量产 | |
3月 31, 2009 - 09_0059 ADSP-BF561 Datasheet Changes for Serial Peripheral Interface Port Specifications |
||
ADSP-BF561SBBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF561SBBZ500 | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-5V | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-6A | 量产 | |
ADSP-BF561SKBCZ-6V | 过期 | |
ADSP-BF561SKBCZ500 | 量产 | |
8月 23, 2023 - 23_0004 Assembly Site Transfer of Select PBGA Products to ASE Kaohsiung (AEG) |
||
ADSP-BF561SBBZ500 | 量产 | |
7月 14, 2021 - 20_0165 Assembly Transfer of Select PBGA Products to ASE Chungli (AET) |
||
ADSP-BF561SBBZ500 | 量产 | |
9月 26, 2023 - 23_0067 Obsolescence of ADSP-BF561SKBZ600 and ADSP-BF561SKBCZ-6V products |
||
ADSP-BF561SKBCZ-6V | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Blackfin USB-LAN EZ-Extender Board Support Package 4
软件模块 11
- Bit Stream Detector (FOR S/PDIF) Download Production Code
- Audio Mixer - Download Production Code
- Bitmap Image File (BMP) Decoder For Blackfin Download Production Code
- Download the production version of JPEG Decoder for Blackfin.
- Asynchronous Sample Rate Converter (ASRC)
- Download the production version of JPEG Encoder for Blackfin.
- Download the free production version of the Blackfin H.264 Decoder along with examples and demonstration code.
- Download Production Code
- Download the free production version of the Blackfin Video Content Analysis Toolbox along with examples and demonstration code.
- G.729AB Voice Codec - Download Production Code
- Download the free production version of the Blackfin Image Toolbox
软件工具异常 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。
更多内容MPEG-4 SP/ASP 解码器(Blackfin)
ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Blackfin Processors Software and Tools
打开工具
Blackfin Software Development Kit (SDK) Downloads
The Blackfin® SDK contains free applications software with source code and utilities information and tools that allow you to develop Blackfin processor based applications.
打开工具IBIS 模型 3
BSDL 模型文件 4
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF561的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论