ADV7183A

过期

10位NTSC/PAL/SECAM电视和视频解码器

Viewing:

产品详情

  • 集成3个54MHz 10位ADC
  • 12个模拟输入通道
  • 多标准PAL、NTSC和SECAM色彩解调
  • 复合、S视频(Y/C)和YPrPb分量输入支持
  • ADLLT™自适应数字线路长度跟踪
  • 出色的自适应5线式2D梳状滤波功能
  • 色度瞬态改善(CTI)
  • 数字降噪(DNR)
  • 隐藏字幕、WSS、CGMS、EDTV
  • 8位或16位YCrCb 4:2:2输出
  • 3.3 V模拟、1.8 V数字内核
  • 80引脚无铅LQFP封装

ADV7183A
10位NTSC/PAL/SECAM电视和视频解码器
ADV7183A-fbl 52315217186240ADV7183A-PCL
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adv7183a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览