ADSP-BF534
量产面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高达500MHz的高性能Blackfin处理器
- 10级RISC MCU/DSP流水线,带16/32位混合ISA,以实现最佳代码密度
- 强大而灵活的高速缓存架构,适合软件实时控制任务和业界标准操作系统,以及硬件实时信号处理
- 完全SIMD架构,包含用于加速视频和图像处理的指令
- 控制器区域网络(CAN) 2.0B接口
- 双线接口控制器
- 无缝视频捕获/显示端口
- 工业和扩展工业温度范围
Blackfin®处理器系列不断扩展,以满足对嵌入式控制器区域网络(CAN)连接的需求。如果配合高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA子系统以及动态电源管理(DPM)功能,其连接性能将得到充分展现。在广泛的终端应用中,系统设计师均可利用该处理器内核强大的综合控制和信号处理能力。
ADSP-BF534是颇受欢迎的ADSP-BF531/ADSP-BF532/ADSP-BF533等处理器在功能上的延伸,是多种CAN网络应用的理想之选。ADSP-BF534为汽车安全、车身控制、汽车驾驶员辅助、车载娱乐、工厂自动化等嵌入式应用提供一种高性能的解决方案。该处理器非常适合各类工业、仪器仪表和医疗应用,提供出色的扩展能力和CAN网络连接能力,利用终端产品中的各种控制功能和信号处理能力,打造鲁棒系统。
参考资料
数据手册 2
用户手册 5
应用笔记 54
技术文章 8
处理器手册 2
产品亮点 4
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品亮点 4
客户案例研究 11
评估工具包手册 8
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF534BBCZ-4A | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF534BBCZ-4B | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF534BBCZ-5A | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF534BBCZ-5B | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF534BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-4B | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-5B | 量产 | |
5月 14, 2010 - 10_0110 Datasheet Update for ADSP-BF534/BF536/BF537 Products |
||
ADSP-BF534BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-4B | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-5B | 量产 | |
2月 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF534BBCZ-4A | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-4B | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF534BBCZ-5B | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF534的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论