ADSP-BF525
量产具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
- 产品模型
- 6
产品详情
- Lockbox™安全技术:用于代码及内容保护的硬件支持的安全性。
- Blackfin处理器内核具有高达600MHz(1200MMACS)的性能
- 2个双通道、全双工同步串行端口支持8个立体声I2S通道
- 12个外设DMA通道支持一维或二维数据传送
- 带8位指令、地址和数据接口的NAND闪存控制器
- 连接:HS USB OTG、主机DMA端口、UART、SPORT接口、SPI和TWI接口
- 内存控制器提供到外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM的多个区块(bank)的无缝连接
- 289焊球、12x12mm、0.5mm pitch小型BGA封装(商业级温度范围0至+70°C)
- 208个焊球、17x17mm、0.8mm pitch小型BGA封装(商业级温度范围0至+70°C;工业级温度范围-40至+85°C) * 最高运行速度为533 MHz
ADSP-BF525提供高达600MHz的性能和高达1200 MMAC。其处理器内核由一个高级DMA(直接存储器存取)控制器支持,这个高级DMA控制器可支持在片上存储器、片外存储器和系统外设之间进行一维和二维DMA传送。处理器内核的高速与DMA控制器相结合,可实现音频、语音、视频和图像数据的有效处理。
ADSP-BF525提供外围设备的灵活性来补充它的高性能处理。还提供灵活的外设以补充它的高性能处理能力。HS USB OTG主机直接存储器存取(HDMA)和NAND闪存控制器只是ADSP-BF525系列产品所拥有外设选择的少数几个例子,事实上它们还具有多达48个GPIO引脚。
对于不少应用而言,产品差异化已成为保住市场领导地位所面临的一大挑战。针对这类应用,ADSP-BF525使开发者能够提供诸多特性和益处来增强增其产品而无需牺牲成本或功耗。ADSP-BF525的可扩展性使之成为优质音频播放器的理想选择,其差异化特性可以在不牺牲系统成本的情况下实现。在多媒体应用的多样性及内容安全为关键属性的场合,ADSP-BF525提供处理的灵活性和Lockbox™安全技术来使用户能够自由而无所顾忌地进行开发。
IP保护已成为当今嵌入式计算应用必不可少的一部分。通过包含基于固件解决方案,如一次性编程(OTP)存储器,使用户能够实现安全访问程序代码的私钥,ADSP-BF525提供了一个可平衡灵活性和可升级性与性能的安全方案。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 47
技术文章 1
处理器手册 3
产品亮点 2
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品亮点 2
客户案例研究 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF525ABCZ-5 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF525ABCZ-6 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF525BBCZ-5A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF525KBCZ-5 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF525KBCZ-6 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF525KBCZ-6A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF525BBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-5 | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-6 | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-6A | 量产 | |
2月 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF525BBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-5 | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-6 | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-6A | 量产 | |
12月 14, 2009 - 09_0259 Datasheet Specification Change for ADSP-BF523/523C/525/525C/527/527C Blackfin Processors |
||
ADSP-BF525BBCZ-5A | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-5 | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-6 | 量产 | |
ADSP-BF525KBCZ-6A | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF525的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论