eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR525

量产

高精度、分流模式基准电压源(2.5 V)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超紧凑SC70和SOT-23-3封装
  • 温度系数:40 ppm/°C(最大值)
  • 温度系数比LM4040低2倍
  • 与LM4040/LM4050引脚兼容
  • 初始精度:±0.2%
  • 低输出电压噪声:14 μV峰峰值
    (2.5 V输出)
  • 无需外部电容
  • 工作电流范围:50 µA至15 mA
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C

ADR525
高精度、分流模式基准电压源(2.5 V)
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR525的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览