ADG936

量产

宽带4 GHz、36 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、双SPDT开关

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带开关,−3 dB带宽为4 GHz
  • ADG936:吸收式双SPDT开关
  • ADG936-R:反射式双SPDT开关
  • 高关断隔离:36 dB (1 GHz)
  • 低插入损耗:0.9 dB(DC至1 GHz)
  • 1.65 V至2.75 V单电源
  • CMOS/LVTTL控制逻辑
  • 20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm、LFCSP封装
  • 低功耗(最大1 µA)

ADG936
宽带4 GHz、36 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、双SPDT开关
ADG936 Functional Block Diagram ADG936/ADG936R Pin Configuration ADG936/ADG936R Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADG936

ADG936 评估板

产品详情

利用ADG936评估板,设计人员可以毫不费力地评估此高性能宽带开关。要证明该器件满足用户要求,用户仅需要一个电源和一个网络分析仪。

EVAL-ADG936
ADG936 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg936的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览