ADG918

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG918
量产宽带、43 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、2:1 Mux/SPDT开关
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 宽带开关: -3 dB(4 GHz时)
- 吸收式/反射式开关
- 高关断隔离:43 dB(1 GHz时)
- 低插入损耗:0.8 dB(1 GHz时)
- 1.65 V至2.75 V单电源供电
- CMOS/LVTTL控制逻辑
- 8引脚MSOP和小型3 mm x 3 mm LFCSP封装
- 低功耗(<1 µA)
ADG918/ADG919是采用CMOS工艺制成、具有高隔离和低插入损耗特点并且频率达1 GHz的宽带开关。 ADG918是一款具有50 Ω端接分流引脚的吸收式(匹配)开关,而ADG919则是一款反射式开关。 这些器件设计为在DC至1 GHz频率范围内具有高隔离特性。 它们集成了片内CMOS控制逻辑,从而无需外部控制电路。 控制输入均兼容CMOS和LVTTL。 这些CMOS器件具有低功耗特性,使其非常适合无线和通用高频开关应用。
产品聚焦
- −43 dB关断隔离(1 GHz)。
- 0.8 dB插入损耗(1 GHz)。
- 小型8引脚MSOP/LFCSP封装。
应用
- 无线通信
- 通用RF开关
- 双频段应用
- 高速滤波器选择
- 数字收发器前端开关
- IF开关
- 调谐器模块天线分集切换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
视频 2
产品选型指南 3
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG918BCPZ-500RL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADG918BCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADG918BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG918BRMZ-500RL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG918BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADG918BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADG918BCPZ-500RL7 | 量产 | |
ADG918BCPZ-REEL7 | 量产 | |
12月 10, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADG918BCPZ-500RL7 | 量产 | |
ADG918BCPZ-REEL7 | 量产 | |
10月 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
ADG918BCPZ-500RL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADG918BRMZ | 量产 | |
ADG918BRMZ-500RL7 | 量产 | |
ADG918BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG918BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG918BRMZ | 量产 | |
ADG918BRMZ-500RL7 | 量产 | |
ADG918BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG918BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG918
S-参数 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg918的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论