ADG904

量产

宽带2.5 GHz、37 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、4:1多路复用器/SP4T

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带开关:-3 dB(2.5 GHz时)
  • 吸收式4:1复用/单刀四掷(SP4T)
  • 高关断隔离:37 dB(1 GHz时)
  • 低插入损耗(1.1 dB DC至1 GHz)
  • 1.65 V至2.75 V单电源供电
  • CMOS/LVTTL控制逻辑
  • 20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 低功耗:1 μA(最大值)
  • 通过汽车应用认证
ADG904-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADG904-EP数据手册
  • 军用温度范围:-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/16614 DSCC图纸号
ADG904
宽带2.5 GHz、37 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、4:1多路复用器/SP4T
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADG904/ADG904-R S-Parameters 2


评估套件

EVAL-ADG904

ADG904-R 评估板

产品详情

利用ADG904/ADG904-R评估板,设计人员可以毫不费力地评估高性能宽带开关。若要对这些器件进行测试,以确保它们满足用户要求,用户仅需要一个电源和一个网络分析仪就能使用此评估板。

EVAL-ADG904
ADG904-R 评估板

参考电路

CN0211 参考设计

针对无线基础设施的IF带通滤波器切换网络

特性和优点

  • RF信号路由技术
  • 可选滤波器响应
  • 200 MHz时,具有出色的-50 dB关断隔离
CN0211
针对无线基础设施的IF带通滤波器切换网络

最新评论

近期浏览