Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADG902

量产

0 Hz至4.5 GHz、40 dB关断隔离(1 GHz)、17 dBm P1dB (1 GHz) SPST开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 反射式开关
  • 允许用户传递高达0.5 V的直流信号,无需使用隔直电容
  • 工作频率范围:0 Hz至4.5 GHz (−3 dB)
    40 dB关断隔离(典型值,1 GHz)
    0.8 dB插入损耗(典型值,1 GHz)
    17 dBm P1dB(典型值,1 GHz)
  • • 提供3 mm × 3 mm、8引脚MSOP和8引脚LFCSP封装
  • 功耗:<1 μA
  • CMOS/LVTTL控制逻辑
  • 额定电压范围:1.65 V至2.75 V

ADG902
0 Hz至4.5 GHz、40 dB关断隔离(1 GHz)、17 dBm P1dB (1 GHz) SPST开关
ADG902 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADG902

ADG902 评估板

产品详情

利用ADG902评估板,设计人员可以毫不费力地评估高性能宽带开关。若要证明这些器件满足用户要求,用户仅需要一个电源和一个网络分析仪。

EVAL-ADG902
ADG902 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg902的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览