ADAV801
最后购买期限适用于可刻录DVD的音频编解码器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 立体声模数转换器(ADC)
支持48 kHz/96 kHz采样速率
动态范围:102 dB
单端输入
自动电平控制 - 立体声数模转换器(ADC)
支持32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz采样速率
动态范围:101 dB
单端输出 - ADC和DAC异步操作
- 立体声采样速率转换器(SRC)
输入/输出范围:8 kHz至192 kHz
动态范围:140 dB - 数字接口
刻录
回放
辅助刻录
辅助回放
- S/PDIF (IEC 60958) 输入和输出
数字接口接收机(DIR)
数字接口发射机(DIT) - 基于PLL的音频MCLK发生器
- 产生所需的DVDR系统MCLK
- 通过SPI兼容型串行接口控制器件
- 64引脚LQFP封装
ADAV801是一款立体声音频编解码器,用于要求高性能以及灵活、高性价比回放与刻录功能的应用,例如DVD或CD刻录机。该器件采用ADI的专有高性能转换器内核,可在单芯片上提供刻录(ADC)、回放(DAC)和格式转换(SRC)三种功能。刻录通道具有可变输入增益,允许调整刻录输入电平以及自动电平控制,后接一个高性能立体声ADC,其数字输出送至刻录接口。刻录通道还具有电平检测器,可在反馈环路中用于调整输入电平,以达到较佳刻录效果。回放通道内置一个高性能立体声DAC,它具有独立的数字音量控制功能。
采样速率转换器(SRC)提供高性能采样速率转换,使采样速率要求不同的输入和输出能够匹配。SRC输入提供回放、辅助、DIR和ADC(刻录)四种选择。SRC输出可以施加于回放DAC的主辅刻录通道及DIT。
ADAV801操作通过SPI兼容型串行接口控制,通过该接口可以对各控制寄存器设置进行编程。该器件采用3.3 V单模拟电源和3.3 V数字电源供电,可选数字接口范围为3.0 V至3.6 V。
该器件采用64引脚LQFP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
应用
数据手册, Rev. A, 7/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
参考电路 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAV801ASTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
ADAV801ASTZ-REEL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADAV801ASTZ | 最后购买期限 | |
ADAV801ASTZ-REEL | 最后购买期限 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADAV801ASTZ | 最后购买期限 | |
ADAV801ASTZ-REEL | 最后购买期限 | |
9月 20, 2023 - 23_0061 2023 Wearable Prosumer Solutions Obsolescence Notification on select Materials. |
||
ADAV801ASTZ | 最后购买期限 | |
ADAV801ASTZ-REEL | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adav801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论