ADAS1128

量产

128通道、24位电流数字ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 128通道、低电平电流数字转换器
  • 最高24位分辨率
  • 最高19.7 kSPS(50.7 μs积分时间)
  • 同步采样
  • 无死区时间、无电荷损失
  • 超低噪声(低至0.4fC (2500e-))
  • 用户可调的满量程范围
  • 积分非线性(INL): FSR的±0.75 ppm读数的±0.025%
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADAS1128
128通道、24位电流数字ADC
ADAS1128 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览