ADAS1126
推荐新设计使用32通道、24位电流数字ADC
Viewing:
产品详情
- 32通道、低电平电流数字转换器
- 最高24位分辨率
- 最高19.7 kSPS(50.7 μs积分时间)
- 同步采样
- 超低噪声(低至0.4 fC [2500e−])
- 用户可调满量程范围
- SPI配置寄存器(菊花链)
- 积分非线性(INL):FSR的±0.75 ppm读数的±0.025%
- 极低功耗:每通道12.5 mW
- LVDS自时钟串行数据接口
- 片上温度传感器和基准电压缓冲
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADAS1126是一款32通道、电流数字、模数转换器(ADC),内置32个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。
所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。
SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1126采用独立电源IOVDD,可降低对转换的数字噪声影响。
ADAS1126采用10 mm × 10 mm小型BGA封装。欲了解有关ADAS1126的更多信息,请发送电子邮件至ADI公司的 adas@analog.com.
应用
- 医疗、工业和安保CT扫描仪数据采集
- 光电二极管传感器
- 放射剂量测定和放射治疗系统
- 光纤功率监控
- X射线检测系统
- 高通道数数据采集系统(电流或电压输入)
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adas1126的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论