ADA4432-1

推荐新设计使用

单端标清视频滤波器放大器,输出具有电池短路保护功能

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过汽车应用认证
  • 高达18 V的输出过压(电池短路)保护
  • 电池短路输出标志用于线路诊断
  • 输出集成接地短路保护
  • 五阶低通视频滤波器
    -- 0.1 dB平坦度:3 MHz
    -- −3 dB带宽:10 MHz
    -- 抑制性能:45 dB (27 MHz)
  • 超低关断电流:13.5 µA(典型值)
  • 低静态电流:7.6 mA(典型值)
  • 低电源电压:2.6 V至3.6 V
  • 小型封装
    -- 8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP
    -- 6引脚SOT-23
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C

ADA4432-1
单端标清视频滤波器放大器,输出具有电池短路保护功能
ADA4432-1 Functional Block Diagram ADA4432-1 Pin Configuration ADA4432-1 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADA4432-1

ADA4432-1评估板

产品详情

ADA4432-1BRJ-EBZ评估板可帮助设计人员轻松、快速观察ADA4432-1视频滤波器在实际应用中的性能。输入信号通过SMA插孔(IN)施加,输出信号从SMA插孔(OUT)获得。通过红色+VS测试点加电。将黑色GND测试点接地。ADA4432-1采用2.7 V至 3.6 V单电源电压供电,功耗约为7 mA。

EVAL-ADA4432-1
ADA4432-1评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ada4432-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览