AD9864
量产中频数字化子系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输入频率:10 MHz至300 MHz
- 复合输出信号带宽:6.8 kHz至270 kHz
- 单边带噪声系数(SSB NF):7.5 dB
- 输入三阶交调截点(IIP3):−7.0 dBm
- 无AGC范围最高达−34 dBm
- 连续AGC范围:12 dB
- 前端衰减器:16 dB
- 基带I/Q 16位(或24位)串行数字输出
- LO和采样时钟频率合成器
- 可编程抽取系数、输出格式、AGC和频率合成器设置
- 370 Ω输入阻抗
- 电源电压:2.7 V至3.6 V
- 低功耗: 17 mA
- 48引脚LFCSP封装
AD9864是一款通用中频子系统,可对信号带宽范围为6.8 kHz至270 kHz的低电平10 MHz至300 MHz中频输入进行数字化处理。AD9864的信号链包括一个低噪声放大器(LNA)、一个混频器、一个带通Σ-Δ型模数转换器(ADC)以及一个具有可编程抽取系数的抽取滤波器。自动增益控制(AGC)电路提供12 dB的连续增益调整。辅助模块包括时钟和LO频率合成器。
AD9864的高动态范围和带通Σ-Δ型转换器内在的抗混叠功能,使该器件能处理比目标信号强度高达95 dB的阻塞信号。此特性可以降低中频滤波要求,从而降低无线电的成本,而且还支持不同通道带宽的多模无线电,使中频滤波器具有较大的额定通道带宽。
通过SPI®端口可对AD9864的许多参数进行编程,因此该器件可针对特定应用进行优化。可编程参数包括:频率合成器分频比、AGC衰减和上升/延迟时间、接收信号强度水平、抽取系数、输出数据格式、16 dB衰减器以及所选的偏置电流。
AD9864采用48引脚LFCSP封装,以2.7 V至3.6 V单电源供电。总功耗典型值为56 mW,可通过串行接口实现省电模式。
应用
- 多模式窄带无线电产品
- 模拟/数字UHF/VHF FDMA接收机
- TETRA、APCO25、GSM/EDGE - 便携式和移动无线电产品
- SATCOM终端
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9864BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9864BCPZRL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9864BCPZ | 量产 | |
AD9864BCPZRL | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9864BCPZ | 量产 | |
AD9864BCPZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册