AD9857
量产CMOS 200 MSPS、14位正交数字上变频器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 200 MHz内部时钟速率
- 14位数据路径
- 出色的动态性能:80 dB SFDR (AOUT 为65 MHz,±100 kHz时)
- 4×至20×可编程参考时钟倍频器
- 参考时钟倍频器 PLL 锁定检测指示器
- 内部32位正交DDS
- FSK功能
- 8位输出幅度控制
- 单引脚关断功能
- 四个可编程引脚可选信号配置
- SIN(x)/x校正(反SINC功能)
- 简化控制接口,兼容10 MHz串行、2线或3线SPI®
AD9857在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,构成一个完整的正交数字上变频器。它主要用作通用I/Q调制器与捷变上变频器、单音DDS或插值DAC,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信应用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 6
产品亮点 1
评估设计文件 1
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9857ASTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9857ASTZ | ||
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9857ASTZ |
这是最新版本的数据手册