AD9627-11
过期11位、105 MSPS/150 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
产品详情
|
|
AD9627-11是一款双通道、11位、105 MSPS/150 MSPS模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、多功能通信应用提供解决方案。
这款双通道ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均配有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
AD9627-11内置多种功能,可以简化系统接收机中的自动增益控制(AGC)功能。快速检测特性可以通过输出四位输入电平信息实现快速检测超量程输入,并且延迟非常短。
此外,利用ADC的4个快速检测位,可编程阈值检测器可以监控传入信号的功率,并且延迟非常短。如果输入信号电平超过可编程阈值,粗调阈值上限指示器就会变为高。由于此阈值指示器的延迟非常短,因此用户可以迅速调低系统增益,以避免发生超量程情况。
第二个与AGC相关的功能是信号监控。该模块允许用户监控输入信号的复合幅度,这有助于设置增益,以优化系统整体的动态范围。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部11位输出端口,输出电压可设置为1.8 V至3.3 V CMOS或1.8 V LVDS。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程可以利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9627-11采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 集成双通道、11位、105 MSPS/150 MSPS ADC。
- 快速超量程检测和带串行输出的信号监控
- 具有专用串行输出模式的信号监控器模块
- 专有差分输入在最高450 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能
- 采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、省电模式、测试模式以及基准电压模式等。
- 与AD9640、AD9627和AD9600引脚兼容,11位产品可轻松转换至14位、12位或10位产品。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
GSM、EDGE、WCDMA、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 宽带数据应用
参考资料
应用笔记 15
技术文章 1
评估设计文件 1
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9627-11 IBIS Models 2
- AD9627-11 (All Speed Grades) - 1.8V CMOS
- AD9627-11 (All Speed Grades) - 1.8V LVDS
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9627-11 Simulink ADIsimADC Model
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9627-11的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论