AD9481
量产8位、250 MSPS、3.3 V ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
- 积分非线性(INL):±0.26 LSB
- 3.3 V单电源供电(3.0 V至3.6 V)
- 功耗:439 mW(250 MSPS)
- 1 V p-p模拟输入范围
- 1.0 V内部基准电压
- 单端或差分模拟输入
- 解复用CMOS输出
- 省电模式
- 时钟占空比稳定器
AD9481是一款8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对高速和低功耗进行了优化。该产品尺寸小且易于使用,转换速率为250 MSPS,在整个工作范围内都具有出色的线性度和动态性能。
为使系统成本和功耗达到较低,AD9481内置了一个基准电压源和采样保持电路。用户只需要提供一个3.3 V电源和一个差分编码时钟。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
数字输出为TTL/CMOS兼容,可选择二进制补码或二进制输出格式。各输出数据位以交错方式与输出时钟一同提供,简化了数据采集。
AD9481采用44引脚表面贴装无铅封装(TQFP-44),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
1. 出色的线性度:微分非线性(DNL)仅为±0.35,使AD9481适合大多数仪器仪表与测量应用。
2. 省电模式:可通过进入省电模式,将总功耗降至15 mW。
3. 通过解复用CMOS输出,能够与低成本FPGA和标准逻辑实现轻松接口。
应用
- 数字示波器
- 仪器仪表与测量
- 通信
- 点对点无线电
- 数字预失真环路
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9481BSUZ-250 | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9481BSUZ-250 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
AD9481 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具