AD9480
量产8位、250 MSPS、3.3 V ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 微分非线性(DNL):±0.25 LSB
- 积分非线性(INL):±0.5 LSB
- +3.3 V单电源供电(3.0 V至3.6 V)
- 功耗:590 mW(250 MSPS)
- 1 Vp-p模拟输入范围
- 1.0 V内部基准电压
- 单端或差分模拟输入
- LVDS输出(ANSI 644电平)
- 省电模式
- 时钟占空比稳定器
AD9480是一款8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对高速、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品采用250 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的线性度和动态性能。
为使系统成本和功耗达到较低,AD9480内置了一个基准电压源和采样保持电路。用户只需要提供一个+3.3 V电源和一个差分编码时钟。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
数字输出为LVDS兼容(ANSI 644),可选择二进制补码或二进制输出格式。各输出数据位以并行方式与LVDS输出时钟一同提供,简化了数据采集。
AD9480采用先进的BiCMOS工艺制造,提供44引脚表面贴装封装(TQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 数字示波器
- 仪器仪表与测量
- 通信:
- 点对点无线电
- 预失真环路
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 14
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9480ASUZ-250 | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) | ||
AD9480BSUZ-250 | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9480ASUZ-250 | 量产 | |
AD9480BSUZ-250 | 量产 | |
3月 10, 2010 - 10_0017 QFP Multigrade Laser Conversion |
||
AD9480BSUZ-250 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9480 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9480 Simulink ADIsimADC Model
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9480的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论