AD9460
量产16位、80 MSPS/105 MSPS ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 保证105 MSPS的采样速率
(AD9460-105) - 信噪比(SNR):
79.4 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):
91 dBc(输入频率10 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS) - 信噪比(SNR):78.3 dBFS
(输入频率170 MHz,4.0 V p-p输入、80 MSPS) - 信噪比(SNR):
77.8 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):87 dBc
(输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS) - 信噪比(SNR):
77.2 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):84 dBc
(输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS) - 双音SFDR:90 dBFS(输入频率139 MHz/140 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
- 均方根抖动:60 fsec
- 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.5 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值) - 2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
- 模拟输入缓冲
- LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
- 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
AD9460是一款16位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对高性能、小尺寸和易用性进行了优化。该器件的采样速率高达105 MSPS,具有出众的信噪比(SNR),适合采用基带(<100 MHz)和中频的仪器仪表、医疗成像以及雷达接收机应用。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为CMOS兼容或LVDS兼容(ANSI-644兼容),且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择输入范围、数据格式以及输出数据模式。
AD9460采用100引脚无铅表面贴装塑料封装(TQFP_EP),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 真16位线性度。
- 高性能:出众的基带中频信噪比(SNR)性能,适用于数据采集、仪器仪表、核磁共振成像以及雷达接收机。
- 易于使用:片内基准电压源与高输入阻抗采样保持电路,其模拟输入范围可调,输出时钟简化了数据采集。
- 采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
- 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
- OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
- MRI接收机
- 多载波、多模式手机接收机
- 天线阵列定位
- 功率放大器线性化
- 宽带无线
- 雷达
- 红外成像
- 通信仪器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 14
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9460BSVZ-105 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9460BSVZ-80 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9460BSVZ-105 | ||
AD9460BSVZ-80 | ||
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9460BSVZ-105 | ||
AD9460BSVZ-80 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9460 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具