AD9430
量产12位、170/210 MSPS、3.3 V ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 信噪比(SNR):
65 dB(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - ENOB:
10.6(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - 无杂散动态范围(SFDR):
80 dBc(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - 出色的线性度:
- 微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值) - 两种输出数据可供选择:
- 解复用3.3 V CMOS输出(每路105 MSPS)
- 可选择交错或并行数据输出
- LVDS(210 MSPS) - 700 MHz全功率模拟带宽
- 功耗:1.3 W(典型值,210 MSPS)
- 1.5 V输入电压范围
- 3.3 V电源供电
- 可选择输出数据格式
- 提供数据同步输入和数据时钟输出
- 时钟占空比稳定器
AD9430是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达210 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用3.3 V电源供电及差分ENCODE时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为TTL/CMOS兼容或LVDS兼容,支持二进制补码或偏移二进制格式。单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V CMOS逻辑接口。
在CMOS模式下,双输出总线支持最高105 MSPS速率的解复用数据。支持数据同步输入,确保CMOS模式下正确对准输出数据端口,并提供数据时钟输出,以确保正确的输出数据时序。在LVDS模式下,芯片采用ENCODE时钟速率提供数据。
AD9430采用先进的BiCMOS工艺制造,提供100引脚表面贴装塑料封装(100 e-PAD TQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 16
技术文章 5
评估设计文件 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD80142BSVZ-200 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
AD9430BSVZ-170 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
AD9430BSVZ-210 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD80142BSVZ-200 | 过期 | |
AD9430BSVZ-170 | ||
AD9430BSVZ-210 | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD80142BSVZ-200 | 过期 | |
AD9430BSVZ-170 | ||
AD9430BSVZ-210 | 量产 | |
3月 10, 2010 - 10_0017 QFP Multigrade Laser Conversion |
||
AD9430BSVZ-170 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9430 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具