AD9410
量产10位、210 MSPS ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 信噪比(SNR):54 dB(99 MHz模拟输入)
- 500 MHz模拟带宽
- 片内基准电压源和采样保持
- 1.5 V p-p差分模拟输入范围
- 5.0 V和3.3 V电源供电
- 3.3 V CMOS/TTL输出
- 功耗:2.1 W(典型值,210 MSPS)
- 解复用输出(每路105 MSPS)
- 可选择输出数据格式
- 提供数据同步输入和数据时钟输出
- 可选择交错或并行数据输出
AD9410是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对高速转换和易用性进行了优化。该产品采用210 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。
该ADC要求采用5.0 V和3.3 V电源供电以及最高210 MHz的差分时钟输入,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚也支持3.3 V逻辑接口。
采用差分时钟输入,且为TTL/CMOS兼容。10位数字输出可以采用3.3 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。双输出总线支持最高105 MSPS速率的解复用数据,输出编码格式为二进制或二进制补码。针对具有时间依赖性的应用,该器件提供了数据同步功能。输出时钟简化了与外部逻辑的接口。可以选择输出数据总线定时用于并行或交错模式,从而提供灵活的输出数据锁存。
AD9410采用先进的BiCMOS工艺制造,提供80引脚裸露焊盘超薄四方扁平封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 高速、高分辨率——该架构专为支持最高210 MSPS的转换速率而设计,具有卓越的动态性能。
- 解复用输出——输出数据按1/2抽取,并在两个数据端口上输出,便于数据传输。
- 输出数据时钟——AD9410提供一个与输出数据同步的输出数据时钟,可简化数据与其它逻辑之间的时序。
- 数据同步——AD9410提供一个DS输入,可用于同一系统中的两个或多个AD9410实现同步,或使单个AD9410系统中的数据与某一特定输出端口同步。
应用
数据手册, Rev. A, 7/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 4
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9410BSVZ | 80-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9410BSVZ | 量产 | |
10月 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9410BSVZ | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9410BSVZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册