AD9267
不推荐用于新设计10 MHz带宽、640 MSPS双通道连续时间Σ-Δ型调制器
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
AD9267是一款双通道连续时间(CT) Σ-Δ型调制器,在10 MHz实数或20 MHz复数带宽内可实现-88 dBc的动态范围。高动态范围、宽带宽和连续时间Σ-Δ调制器架构所独有的特性使得AD9267成为无线通信系统的理想解决方案。
AD9267具有阻性输入阻抗,可显著降低对驱动器放大器的要求。此外,32倍过采样五阶连续时间环路滤波器可衰减带外信号和混叠,因而输入端无需外部滤波器。噪声系数低至15 dB,对前端信号链器件的线性要求得以降低。它还具有高动态范围,因而无需自动增益控制(AGC)环路。
采用一个差分输入时钟来控制所有内部转换周期。外部时钟输入或集成的整数N分频锁相环(PLL)提供过采样连续时间Σ-Δ调制器所需的640 MHz内部时钟。数字输出数据以二进制补码格式通过4位LVDS以640 MSPS速率提供。一个数据时钟输出(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。为了消除带外噪声、降低采样速率,4位调制器输出端可能需要附加数字信号处理装置。
AD9267采用1.8 V电源供电,功耗为416 mW。AD9267采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 连续时间Σ-Δ架构可有效实现高动态范围和宽带宽。
- 无源输入结构可降低对驱动器放大器的要求,或者省去驱动器放大器。
- 32倍过采样比和高阶环路滤波器可提供出色的混叠抑制性能,降低对抗混叠滤波器的要求,或者省去抗混叠滤波器。
- 采用1.8 V单电源供电。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能。
- 引脚数少,配有高速LVDS接口和数据输出时钟。
应用
- 基带正交接收机:CDMA2000、W-CDMA、多载波GSM/EDGE、802.16x、LTE
- 正交采样仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 10
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9267BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9267BCPZRL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9267BCPZ | 量产 | |
AD9267BCPZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9267的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论