AD9254

量产

14位、150 MSPS、1.8 V模数转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR):71.8 dBc(72.8 dBFS,至70 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至70 MHz输入)
  • 低功耗:430 mW (150 MSPS)
  • 差分输入、650 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持放大器
  • DNL = ±0.4 LSB
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
  • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
  • 时钟占空比稳定器
  • 数据输出时钟
  • 串行端口控制
    • 生成内置可选择数字测试码
    • 可编程时钟与数据对准
AD9254
14位、150 MSPS、1.8 V模数转换器
AD9254-fbl AD9254 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9254 IBIS Models 1

AD9254 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9254
AD9254 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9254的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览