AD9241
量产完整14位、1.25 MSPS单芯片ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗:60 mW
- +5 V单电源
- 积分非线性误差:2.5 LSB
- 微分非线性误差:0.6 LSB
- 折合到输入端噪声:0.36 LSB
- 片内采样保持放大器和基准电压源
- 信纳比:78.0 dB
- 无杂散动态范围:88.0 dB
- 超量程指示
- 数据输出格式:标准二进制
- 44引脚MQFP封装
AD9241是一款1.25 MSPS、14位模数转换器(ADC),采用单电源供电。它采用高速、低成本的CMOS工艺及新颖的架构,分辨率和速度均达到现有混合方案的水平,而功耗与成本却低得多。这是一款完整的单芯片ADC,内置片内高性能、低噪声采样保持放大器和可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。该器件采用多级差分流水线架构,内置数字输出纠错逻辑,在整个工作温度范围内保证无失码。
AD9241的输入非常灵活,能够与成像、通信、医疗和数据采集系统实现轻松接口。真差分输入结构使单端输入和差分输入接口均支持各种输入范围。采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高Nyquist速率及更高的频率对单通道输入进行采样。AD9241在采用直接IF下变频的通信系统中也有出色的表现,因为在差分输入模式下,SHA可以实现远超过其额定0.625 MHz Nyquist频率的出色动态性能。
采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9241ASZ | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
AD9241ASZRL | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9241ASZ | 量产 | |
AD9241ASZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9241ASZ | 量产 | |
AD9241ASZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9241的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论