AD9226

量产

12位、65 MSPS ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 功耗:475 mW(典型值)
  • 微分非线性(DNL):±0.5 LSB
  • +5 V单电源
  • 保证无失码
  • 片内采样保持
  • 片内基准电压源
  • 信纳比(SINAD):70 dB (Nyquist频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    80 dB(Nyquist频率)
  • 省电(休眠)模式
  • 28引脚SSOP封装
  • 与AD922x ADC系列产品引脚兼容
  • 超量程指示


AD9226
12位、65 MSPS ADC
AD9226 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 16

技术文章 3

评估设计文件 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9226 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

最新评论

近期浏览