AD9218
量产10位、40/65/80/105 MSPS、3 V、双核ADC
- 产品模型
- 11
产品详情
- 双核、10位、40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS ADC
- 低功耗:每通道275 mW (105 MSPS)
- 片内基准电压源和采样保持
- 每通道300 MHz模拟带
- 信噪比(SNR):57 dB(41 MHz,编码速率 = 80 MSPS)
- 每通道模拟输入范围:1 V p-p或2 V p-p
- 3.0 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
- 提供单通道工作省电模式
- 输出模式:二进制补码或偏移二进制
- 输出数据对准模式
- 与8位AD9288引脚兼容
- 通道间串扰:–75 dBc
-
AD9218-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载AD9218-EP数据手册(pdf)
- 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/19610-01XE DSCC图纸号
AD9218是一款双通道10位单芯片采样模数转换器,片内集成采样保持电路。该产品是一款低成本、低功耗、小型易用型器件。它采用105 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
该ADC只需一个3.0 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个时钟就能发挥全部效能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。
时钟输入为TTL/CMOS兼容,10位数字输出可以采用3.0 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。用户可选项提供各种省电模式、数字数据格式和数字数据定时方案组合。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
产品聚焦
- 低功耗。每通道功耗仅275 mW (105 MSPS)。在保持高交流性能的同时,其它速度等级的功耗按比例降低。
- 引脚兼容升级。8位器件可轻松升级至10位器件。与8位AD9288双通道ADC引脚兼容。
- 易于使用。片内基准电压和用户控制选项使系统设计更灵活。
- 高性能。在奈奎斯特输入频率时,信噪比保持在54 dB (105 MSPS)。
- 通道串扰。极低:-75 dBc。6.采用先进的CMOS工艺制造。提供48引脚薄型四方扁平封装(7 mm × 7 mm LQFP),额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围。
应用
- 电池供电仪表
- 手持式示波表
- 低成本数字示波器
- I&Q通信
- 超声设备
参考资料
数据手册 5
应用笔记 9
技术文章 4
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9218BST-RL105 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218BSTZ-105 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218BSTZ-40 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218BSTZ-65 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218BSTZ-80 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218BSTZ-RL105 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218BSTZ-RL40 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218BSTZ-RL65 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218BSTZ-RL80 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218SSTZ-105-EP | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9218SSTZ-105EPRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 27, 2009 - 09_0150 Assembly Site Transfer of 48L 7x7 LQFP Package from Carsem, Malaysia to Amkor Technology Philippines (ATP). |
||
AD9218BST-RL105 | 过期 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9218BST-RL105 | 过期 | |
AD9218BSTZ-105 | 量产 | |
AD9218BSTZ-40 | 量产 | |
AD9218BSTZ-65 | 量产 | |
AD9218BSTZ-80 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL105 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL40 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL65 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL80 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD9218BSTZ-105 | 量产 | |
AD9218BSTZ-40 | 量产 | |
AD9218BSTZ-65 | 量产 | |
AD9218BSTZ-80 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL105 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL40 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL65 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL80 | 量产 | |
10月 21, 2009 - 09_0097 Assembly Site Transfer of 48L 7x7 LQFP Package from Carsem, Malaysia to STATS ChipPAC-China (SCC). |
||
AD9218BSTZ-105 | 量产 | |
AD9218BSTZ-40 | 量产 | |
AD9218BSTZ-65 | 量产 | |
AD9218BSTZ-80 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL105 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL40 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL65 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL80 | 量产 | |
3月 10, 2010 - 10_0017 QFP Multigrade Laser Conversion |
||
AD9218BSTZ-65 | 量产 | |
AD9218BSTZ-RL65 | 量产 | |
12月 19, 2017 - 17_0069 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
AD9218BST-RL105 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9218 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具