AD9216
量产10位、65/80/105 MSPS、双核ADC
- 产品模型
- 5
产品详情
- 集成式双核10位ADC
- 低功耗:
300 mW(105 MSPS)
234 mW(80 MSPS)
216 mW(65 MSPS) - 3 V单电源供电(2.7 V至3.3 V)
- 信噪比(SNR):
57.6 dBc(至Nyquist频率,AD9216-105) - 无杂散动态范围(SFDR):
74 dBc(至Nyquist频率,AD9216-105) - 低功耗:280 mW(105 MSPS)
AD9216是一款双核、3 V、10位、65/80/105 MSPS模数转换器(ADC),集成了两个高性能采样保持放大器和一个基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在最高105 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。利用宽带宽、差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于各种应用,包括在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对输入进行采样。
采用双单端时钟输入来控制所有内部转换周期。AD9216-65提供一个占空比稳定器,可用来补偿较大的时钟占空比波动,使转换器保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9216采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的64引脚LFCSP(9x9)封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 12
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9216BCPZ-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9216BCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9216BCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9216BCPZRL7-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9216BCPZRL7-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9216BCPZ-105 | 量产 | |
AD9216BCPZ-65 | 量产 | |
AD9216BCPZ-80 | 量产 | |
AD9216BCPZRL7-65 | 量产 | |
AD9216BCPZRL7-80 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9216 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具