AD9215
量产10位、65/80/105 MSPS、3 V ADC
- 产品模型
- 9
产品详情
- +3 V单电源供电(2.7 V至3.3 V)
- 信噪比(SNR):58 dBc(至Nyquist频率)
- 无杂散动态范围(SFDR):
77 dBc(至Nyquist频率) - 低功耗ADC内核:
- 90 mW(65 MSPS)
- 102 mW(80 MSPS)
- 120 mW(105 MSPS) - 差分输入、300 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持放大器
- 微分非线性(DNL):±0.25 LSB
- 灵活的模拟输入范围:
1 Vp-p至2 Vp-p - 数据格式:二进制补码或偏移二进制
- 时钟占空比稳定器
AD9215属于单芯片、10位、65/80/105 MSPS模数转换器(ADC)系列,采用3 V单电源供电,该系列均内置一个高性能采样保持放大器和基准电压源。AD9215采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在105 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist范围的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9215的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9215采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚表面贴装塑料封装和32引脚芯片级封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 14
技术文章 4
评估设计文件 1
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9215BCPZ-105 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9215BCPZ-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9215BCPZ-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9215BRUZ-105 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9215BRUZ-65 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9215BRUZ-80 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9215BRUZRL7-105 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9215BRUZRL7-65 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9215BRUZRL7-80 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9215BCPZ-105 | 量产 | |
AD9215BCPZ-65 | 量产 | |
AD9215BCPZ-80 | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0241 Conversion of Select LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to STATS ChipPAC Malaysia. |
||
AD9215BCPZ-105 | 量产 | |
AD9215BCPZ-65 | 量产 | |
AD9215BCPZ-80 | 量产 | |
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
AD9215BCPZ-65 | 量产 | |
AD9215BCPZ-80 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9215BRUZ-105 | 量产 | |
AD9215BRUZ-65 | 量产 | |
AD9215BRUZ-80 | 量产 | |
AD9215BRUZRL7-105 | 量产 | |
AD9215BRUZRL7-65 | 量产 | |
AD9215BRUZRL7-80 | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9215BRUZRL7-80 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具IBIS 模型 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具