AD9203
量产10位、40 MSPS、低功耗模数转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 功耗:74 mW(3 V,40 MSPS)
- 有效位数(ENOB):9.5(Fin = 20 MHz时)
- 工作电压范围:2.7V至3.6V
- 输入范围:1 V p-p至2 Vp-p差分或单端
- 微分线性:±0.25 LSB
- 可调片内基准电压源
- 省电(待机)模式:0.65 mW
- 可调功耗
- 中频欠采样超过130 MHz
- 超量程指示
- 二进制补码或标准
二进制输出 - 内部箝位电路
- 通过汽车应用认证
- 下载AD9203W数据手册
AD9203是一款单芯片、10位、40 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达40 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。输入范围可在1 V p-p至2 V p-p之间进行调整。
该ADC具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。当以较低的采样速率工作时,可以使用一个外部电阻来降低功耗。
采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。AD9203采用2.7 V至3.6 V电源供电,非常适合高速便携式应用中的低功耗操作。
AD9203采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚超薄紧缩小型封装(28 TSSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 11
技术文章 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9203ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9203ARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9203WARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9203WARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9203ARUZ | 量产 | |
AD9203ARUZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
AD9203 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具