AD9201
量产双通道、20 MHz、10位分辨率CMOS ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 完整的双通道匹配ADC
- 低功耗:215 mW (+3 V)
- 单电源:2.7 V至5.5 V
- 微分非线性误差:0.4 LSB
- 片内模拟输入缓冲
- 片内基准电压源
- 信噪比:57.8 dB
- 9个以上有效位
- 无杂散动态范围:–73 dB
- 保证无失码
- 28引脚SSOP封装
AD9201是一款完整的双通道、20 MSPS、10位CMOS ADC,专门针对要求两个ADC高度匹配的应用(例如通信应用中的I/Q通道)进行了优化。20 MHz采样速率和宽输入带宽可涵盖窄带与扩频两种通道。AD9201集成两个10位、20 MSPS ADC、两个输入缓冲放大器、一个内部基准电压源和多路复用数字输出缓冲。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
技术文章 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9201ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9201ARSZRL | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9201ARSZ | 量产 | |
AD9201ARSZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具