AD9059
量产双核、8位、60 MSPS ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单芯片上双核8位ADC
- 低功耗:400 mW(典型值)
- 2.5 V片内基准电压源和采样保持电路
- 1 V p-p模拟输入范围
- 5 V单电源供电
- 5 V或3 V逻辑接口
- 120 MHz模拟带宽
- 省电模式:低于12 mW
AD9059是一款双核8位单芯片模数转换器(ADC),专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该器件提供60 MSPS编码速率和120 MHz(典型值)全功率模拟带宽,非常适合需要多个具有出色动态性能ADC的应用。
为使系统成本和功耗达到最低,AD9059内置了一个+2.5 V基准电压源和双采样保持电路。该ADC只需一个+5 V电源和一个编码时钟。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
AD9059的单编码输入为TTL/CMOS兼容,并且同时控制ADC的两个内部通道。并行8位数字输出可以采用+5 V或+3 V电源供电。当长时间不需要ADC数据时,可进入省电模式,以便将总功耗降至12 mW以下。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
AD9059采用先进的BiCMOS工艺制造,提供节省空间的28引脚表面贴装塑料封装(28 SSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
需要执行单通道数字转换的客户可以考虑AD9057,它是基于AD9059 ADC内核的单通道、8位、60 MSPS单芯片ADC。AD9057采用20引脚表面贴装塑料封装(20 SSOP),额定温度范围为工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9059BRS-REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD9059BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9059BRSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9059BRS-REEL | 过期 | |
AD9059BRSZ | 量产 | |
AD9059BRSZ-REEL | 量产 | |
6月 19, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
AD9059BRS-REEL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9059的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论