AD9051
量产10位、60 MSPS ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采样速率:60 MSPSv
- 有效位数:9.3(Fin =10.3 MHz)
- 总功耗:250 mW(60 MSPS)
- 可选输入带宽:50 MHz或130 MHz
- 片内采样保持和基准电压源
- 5 V单电源供电
- 兼容5 V或3 V逻辑I/O
- 提供输入范围和输出编码选项
AD9051是一款完整的10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置采样保持电路和基准电压源。该器件设计用于低成本、高性能应用,只需+5 V电源和一个编码时钟即可实现60 MSPS采样速率和10位分辨率。
编码时钟为TTL兼容,数字输出为CMOS;均可采用5V/3V逻辑电源供电。AD9051采用的两步架构经过优化,可提供最佳动态性能,同时保持低功耗。
内置2.5 V基准电压源,或者用户可以提供外部基准电压源,用于多个器件的增益控制或匹配。AD9051采用先进的BiCMOS工艺制造,提供节省空间的表贴封装(SSOP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
技术文章 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9051BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9051BRSZ-2V | 28-Lead SSOP | ||
AD9051BRSZRL | 28-Lead SSOP | ||
AD9051BRSZRL-2V | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 19, 2010 - 10_0335 AD9051 Dynamic Performance Spec Change |
||
AD9051BRSZ | 量产 | |
AD9051BRSZ-2V | 量产 | |
AD9051BRSZRL | 量产 | |
AD9051BRSZRL-2V | 量产 | |
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9051BRSZ | 量产 | |
AD9051BRSZ-2V | 量产 | |
AD9051BRSZRL | 量产 | |
AD9051BRSZRL-2V | 量产 | |
10月 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9051BRSZ | 量产 | |
AD9051BRSZ-2V | 量产 | |
AD9051BRSZRL | 量产 | |
AD9051BRSZRL-2V | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论