AD876
量产10位、20 MSPS、160 mW CMOS ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- CMOS 、10 位、20 MSPS采样模数转换器
- 提供引脚兼容的8位产品
- 功耗:160 mW
- +5 V单电源供电
- 微分非线性:0.5 LSB
- 保证无失码
- 省电(待机)模式
- 三态输出
- 数字I/O兼容+5 V或
+3.3 V逻辑 - 可调基准电压输入
- 小尺寸:28引脚SOIC、
28引脚SSOP或
48引脚TQFP封装
AD876是一款CMOS、160 mW、10位、20 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内输入采样保持放大器。它采用多级流水线架构,内置输出纠错逻辑,可提供精确的性能,并保证在整个工作温度范围内无失码。参考输入的驱动和检测连接将外部压降降至低点。
可以将AD876置于待机工作模式,此时功耗降至50 mW以下。数字I/O接口支持+5 V或+3.3 V逻辑。可以将数字输出引脚置于高阻态;输出格式为标准二进制编码。
AD876的速度、分辨率和单电源工作方式适合视频、多媒体、成像、高速数据采集和通信等各种应用。其低功耗和单电源工作方式符合高速便携式应用的要求。其速度和分辨率特性则特别适合电荷耦合器件(CCD)输入系统,如彩色扫描仪、数码复印机、数码相机和便携式数码摄录机等。
AD876提供节省空间的28引脚SOIC和48引脚薄型四方扁平(TQFP)两种封装,额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD876JSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD876JSTZ-REEL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD876JSTZ | 量产 | |
AD876JSTZ-REEL | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD876JSTZ-REEL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad876的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论