AD8450

推荐新设计使用

用于电池测试/形成系统的精密模拟前端和控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带自动切换的集成式恒定电流和电压模式
  • 充电和放电模式
  • 精密电压和电流测量
  • 集成式精密控制反馈模块
  • PWM或线性功率转换器的精密接口
  • 可编程增益设置
    电流检测增益:
    26、66、133、200
    电压检测增益:
    0.2、0.27、0.4、0.8
  • 可编程OVP、OCP故障检测
  • 均流和电流平衡
  • 出色的交流和直流性能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD8450
用于电池测试/形成系统的精密模拟前端和控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PWM控制器 1
ADP1972 推荐新设计使用 用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD8450

AD8450评估板

产品详情

AD8450-EVALZ含有很多用户友好的特性,便于评估AD8450性能。该电路板提供大量连接器、测试环路和测试点,方便连接示波器探头和电缆,同时I/O开关便于执行各种器件选项。

 

此外,评估板还可配置为评估AD8450在闭环环境中的性能。

欲了解更多信息,请参考AD8450 数据手册。


EVAL-AD8450
AD8450评估板

最新评论

近期浏览