在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD8362
量产50 Hz至3.8 GHz 、65 dB TruPwr™检波器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的、经过全面校准的测量/控制系统
- 精确的均方根至直流转换(50 Hz至3.8 GHz)
- 输入动态范围大于65 dB:−52 dBm至+8 dBm (50 Ω)
- 与波形和调制无关,如GSM/CDMA/TDMA等
- 线性dB输出,调整比例:50 mV/dB
- 法则一致性误差:0.5 dB
- 所有功能均具有出色的温度和电源稳定性
- 工作电压:4.5 V至5.5 V (24 mA)
- 省电功能:1.3 mW
AD8362是一款真均方根响应功率检波器,具有65 dB测量范围。它设计用于各种高频通信系统以及需要精确响应信号功率的仪器仪表。它易于使用,仅需5 V单电源和几个电容便可工作。工作范围从任意低频至3.8 GHz以上,可接受−52 dBm到+8 dBm的输入,峰值因子一般为正交调幅(QAM)和正交频分复用(OFDM)调制方案。
输入信号施加于阻性梯形衰减器,后者包含可变增益放大器(VGA)的输入级。12个触点使用专有技术顺利进行插值,以提供由施加于VSET引脚的电压控制的连续可变衰减器。所得信号施加于高性能宽带放大器,其输出通过精确平方律检波器单元测量。接着对波动输出执行滤波并与相同平方器的输出进行比较,此平方器的输入是施加于VTGT引脚的固定直流电压,通常是提供于VTGT引脚的1.25 V精确基准电压。
这些平方单元的输出差异在高增益误差放大器内进行积分,利用轨到轨能力在VOUT引脚产生电压。在控制器模式下,此低噪声输出可用于改变主机系统RF放大器的增益,从而相对于输入功率平衡设定点。或者,VSET的电压可为RF信号幅度调制的再现,在此情况下整体效果是在检测和低通滤波之前去除调制成分。均值滤波器的转折频率可通过在CLPF引脚添加外部电容无限制地降低。AD8362可用于决定具有复杂低频调制包络的高频信号的真实功率(或者直接用作低频有效值电压表)。其失调零点校准环路产生的高通转折频率可通过在CHPF引脚添加电容来降低。
作为功率测量器件使用时,将VOUT与VSET相连。然后,输出便与输入均方根值的对数成比例。换言之,读数以分贝值直接呈现,每到十倍轻松调整至1 V,或者50 mV/dB;安排其他斜率很容易。在控制器模式下,施加于VSET的电压决定输入端消除设定点偏差所需的功率水平。输出缓冲器可提供高负载电流。
在PWDN引脚上施加逻辑高电平即可关断AD8362,并使其具有1.3 mW的功耗。25ºC时,在约20 μs内便可上电至20 mA的标称工作电流。AD8362采用16引脚TSSOP封装,具有-40°C至+85°C的工作温度范围。
应用
- 功率放大器线性化/控制环路
- 变送器功率控制
- 变送器信号强度指示(TSSI)
- RF仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 4
评估设计文件 1
教程 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8362ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD8362ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8362ARUZ | 量产 | |
AD8362ARUZ-REEL7 | 量产 | |
9月 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8362ARUZ | 量产 | |
AD8362ARUZ-REEL7 | 量产 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8362ARUZ | 量产 | |
AD8362ARUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7102 | 推荐新设计使用 | 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO |