ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8319
推荐用于新设计1 MHz至10 GHz、40 dB对数检波器/控制器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 宽带宽:1 MHz至10 GHz
- 高精度:±1.0 dB(温度范围内)
- 动态范围:>40 dB (8 GHz)
- 温度稳定性:±0.5 dB
- 低噪声测量/控制器输出VOUT
- 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升)
- 小尺寸、2 mm × 3 mm LFCSP_VD封装
- 电源供电:3.0 V至5.5 V(22 mA)
- 采用高速SiGe工艺制造
AD8319是一款解调对数放大器,它能将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。输入动态范围为40 dB(典型值,电阻:50 Ω),误差小于±1 dB。AD8319具有8 ns/10 ns响应时间(下降时间/上升时间),实现超过50 MHz脉冲速率的RF突发检测。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。需在3.0 V至5.5 V电源供电下工作。典型功耗为22 mA,当器件禁用时,功耗降至200 μA。
AD8319可配置为向功率放大器提供控制电压或从VOUT引脚提供测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至较小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。
RF放大器的反馈环路通过VOUT闭合,其输出将放大器的输出调节至对应于VSET的幅度。AD8319在VOUT引脚端提供0 V至(VPOS − 0.1 V)输出能力,适合控制器应用。作为一款测量器件,VOUT外部连接到VSET以产生输出电压VOUT,该电压为RF输入信号幅度的较小线性dB函数。
对数斜率为-22 mV/dB,由VSET接口确定。截距为15 dBm(电阻:50 Ω,CW输入),采用INHI输入。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8319采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用2 mm × 3 mm、8引脚LFCSP_VD封装,工作温度范围为−40℃至+85℃。
应用
- RF发射机PA设定点控制与电平监控
- 无线电线路发射机中的功率监控
- 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 6
评估设计文件 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8319ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD8319ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD8319ACPZ-WP | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 4, 2015 - 15_0048 Conversion of 2x3mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8319ACPZ-R2 | 量产 | |
AD8319ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册