AD8315
量产50 dB GSM PA控制器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 完整RF检波器/控制器功能
- 动态范围:>50 dB
(0.9 GHz,-49 dBm至+2 dBm,re 50 Ω) - 精确调整范围:0.1 GHz至2.5 GHz
- 出色的温度稳定性,线性dB响应
- 对数斜率:23 mV/dB,
截距:-60 dBm (0.9 GHz) - 控制环路中的真积分功能
- 低功耗:20 mW (2.7 V),38 mW (5 V)
- 省电模式:10.8 µW
AD8315是一款用于精确控制RF功率放大器的低成本完整子系统,工作频率范围为0.1 GHz至2.5 GHz,典型动态范围为50 dB,主要用于蜂窝手机和其它电池供电的无线设备。与使用二极管检波器的控制器相比,对数放大器技术提供的测量范围更宽、精度更高,在-30°C至+85°C额定温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行控制,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。
AD8315提供MSOP和LFCSP两种封装,采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗为8.5 mA。进入省电模式时,休眠电流为4 µA。
参考资料
数据手册 1
技术文章 6
评估设计文件 2
教程 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8315ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD8315ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8315ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 4, 2015 - 15_0048 Conversion of 2x3mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8315ACPZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8315ARMZ | 量产 | |
AD8315ARMZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8315ARMZ | 量产 | |
AD8315ARMZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8315ARMZ | 量产 | |
AD8315ARMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8315的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论