eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8314

量产

100 MHz至2.7 GHz 、45 dB RF检波器/控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整RF检波器/控制器功能
  • 典型范围:–58 dBV至–13 dBV,
    –45 dBm至0 dBm,re 50 Ω
  • 频率响应范围:100 MHz至2.7 GHz
  • 快速响应:70 ns(10 dB步进)
  • 出色的温度稳定性,
    线性dB响应精度(至2.7 GHz)
  • 低功耗:12 mW (2.7 V)
  • 省电模式:20 µA
AD8314
100 MHz至2.7 GHz 、45 dB RF检波器/控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8314

AD8314 评估板

产品详情

AD8314ACP-EVAL 是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,它需要2.7V - 5V/10 mA电源。应将电源连接到标有VPOS和GND的矢量引脚。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(INPUT)。设定点输入信号施加于边缘安装型SMA连接器(VSET)。检波器输出信号可通过边缘安装型SMA连接器(V_UP、V_DN)访问。该电路板可以支持测量模式和控制器模式,具体取决于跳线的状态(LK1)。

AD8314-EVAL 是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,它需要2.7V - 5V/10 mA电源。应将电源连接到标有VPOS和GND的矢量引脚。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(INPUT)。设定点输入信号施加于边缘安装型SMA连接器(VSET)。检波器输出信号可通过边缘安装型SMA连接器(V_UP、V_DN)访问。该电路板可以支持测量模式和控制器模式,具体取决于跳线的状态(LK1)。

EVAL-AD8314
AD8314 评估板

最新评论

近期浏览