官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD8310
量产快速响应、直流至440 MHz 、电压输出、90 dB对数放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 多级解调对数放大器
- 电压输出,上升时间小于15 ns
- 高电流容量:25 mA至接地RL
- 95 dB动态范围:–91 dBV至+4 dBV
- 单电源:最小2.7 V,电流:8 mA(典型值)
- 工作频率:直流至440 MHz,线性度:±0.4 dB
- 斜率:+24 mV/dB,截距:–108 dBV
- 缩放高度稳定,不随温度而变化
- 完全差分直流耦合信号通道
- 上电时间:100 ns,休眠电流:1 mA
AD8310是一款超快响应、功能多样的对数放大器,采用8引脚小型SO封装。
它是一款基于渐进压缩(逐次压缩)技术的400 MHz完整单芯片解调对数放大器,在频率最高为100 MHz时可提供95 dB(±3 dB法则一致性)和90 dB(±1 dB紧误差界限)的动态范围。
该器件极其稳定且易于使用,基本不需要外部元件。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,在3 V时的功耗仅为24 mW。
AD8310是要求较高的精密中频信号测量应用的理想之选,该对数放大器通过以dB等效形式检测并压缩中频信号,使测量工作轻松自如。AD8310具有极快的15 ns响应时间,可以检测10 MHz以上的ASK调制波形。其它应用包括RSSI、发射功率控制和脉冲检测。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 7
评估设计文件 1
常见问题 1
产品选型指南 1
教程 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8310ACHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD8310ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8310ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8310ARMZ | 量产 | |
AD8310ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8310ARMZ | 量产 | |
AD8310ARMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8310
SPICE 模型 2
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。