eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD8309

量产

5 MHz至500 MHz 、100 DB解调对数放大器,提供限幅器输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的多级对数-限幅中频放大器
  • 动态范围:100 dB –78 dBm至
    +22 dBm (Re 50 O)
  • 可编程限幅器增益和输出电流
    差分输出至10 mA,2.4 V峰峰值
    总增益:100 dB,带宽:500 MHz
    恒定相位(典型延迟偏差:680 ps)
  • 上电时间:500 ns,休眠电流:<1 mA
  • RSSI缩放不随温度和电源电压而变化:
    斜率:20 mV/dB,截距:–95 dBm
    RSSI线性度:±0.4 dB(至200 MHz)
  • 单电源:+2.7 V至+6.5 V,
    电流:16 mA(典型值)
  • 全差分输入,
    RIN = 1kΩ,CIN = 2.5 pF
AD8309
5 MHz至500 MHz 、100 DB解调对数放大器,提供限幅器输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8309

AD8309 评估板

产品详情

AD8309-EVALZ是一款4层FR4全功能评估板,设计用来帮助用户轻松评估AD8309的所有特性。它提供RF输入、限幅器输出和VLOG输出SMA连接,并采用单端设置。卡边沿提供了一个选项,需要时,RF输入和限幅器输出可以采用全差分信号工作。将线夹引线连接到Vs和COM测试点,评估板就可以使用+5V/16 mA电源;电源电压范围为+2.7至+6.5V。

EVAL-AD8309
AD8309 评估板

最新评论

近期浏览