eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8302

推荐新设计使用

2.7 GHzRF/IF增益相位检波器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 测量高达2.7 GHz的增益/损耗和相位
  • 双通道解调对数放大器和鉴相器
  • 输入范围:-60 dBm至0 dBm(在50 Ω系统中)
  • 精确的增益测量调整(30 mV/dB)
    • 非线性度:< 0.5 dB(典型值)
  • 精确的相位测量调整(10 mV/度)
    • 非线性度:< 1度(典型值)
  • 测量/控制器/电平比较器模式
  • 采用2.7 V至5.5 V电源电压供电
  • 稳定的1.8 V基准电压输出
  • 小信号包络带宽范围:DC至30 MHz
AD8302
2.7 GHzRF/IF增益相位检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-AD8302-ARDZ

集成PC软件GUI的AD8302 Arduino扩展板

产品详情

EVAL-AD8302-ARDZ扩展板具有AD8302的功能,配有一款增益和相位检波器,采用高达2.7 GHz的低频工作。AD8302的电压输出接至Arduino基板的ANALOG IN连接器。这样,RF功率检波器的输出电压可轻松通过Arduino基板集成的六通道ADC进行数字化处理。

EVAL-AD8302

AD8302 评估板

产品详情

AD8302-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/50 mA电源。应将5V电源连接到标有VP和GND的矢量引脚。两路RF输入信号施加于两个边缘安装型SMA RF连接器(INPA和INPB)。增益和相位输出信号可通过边缘安装型SMA连接器访问。

EVAL-AD8302-ARDZ
集成PC软件GUI的AD8302 Arduino扩展板
EVAL-AD8302
AD8302 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览