AD8191
量产具有均衡特性的4:1 DVI/HDMI开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 4路输入、1路输出DVI/HDMI链路
- 每链路4个辅助通道
双向无缓冲输入/输出
灵活的电源电压(3.3 V至5 V)
兼容HDCP标准
支持切换DDC总线和两路附加信号 - 支持250 Mbps至1.65 Gbps数据速率
- 支持25 MHz至165 MHz像素时钟
- 均衡输入支持使用HDMI长电缆(20米、1080p)
- 完全缓冲的单向输入/输出
- 可开关控制的通用50 Ω片内端接电阻
- 预加重输出
- 低附加抖动
- 3.3 V单电源供电
- 多种通道捆绑模式
1x(4:1) DVI/HDMI链路开关(默认)
2x(8:1) TMDS通道开关
1x(16:1) TMDS通道开关 - 输出禁用特性
- 降低功耗
- 可构建更大的阵列
- 两个AD8191支持DVI/HDMI双链路
- 兼容多种标准:DVI、HDMI、HDCP
- 串行(I2C从机)和并行控制接口
- 100引脚14 mm × 14 mm LQFP无铅封装
AD8191是一款DVI/HDMI开关,具有均衡TMDS输入和预加重TMDS输出,非常适合配置较长电缆的系统。输出可以设置为高阻抗状态,以降低功耗,并且/或者利用线“或”技术构建较大的阵列。AD8191具有灵活的通道捆绑模式,可以配置为单个4:1 DVI/HDMI链路开关、两个8:1 TMDS通道开关或单个16:1 TMDS通道开关。
AD8191提供100引脚无铅LQFP封装,额定工作温度范围为0°C至70°C。
产品聚焦
- 支持最高达1.65 Gbps的数据速率,可实现UXGA (1600 × 1200) DVI分辨率和1080p HDMI格式。
- 输入电缆均衡器支持输入端使用较长的电缆(1080p时支持20米以上的24 AWG电缆)。
- 辅助开关可以路由DDC信号,从而实现单芯片、完全兼容HDMI 1.2a接收标准的解决方案。
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8191ASTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD8191ASTZ-RL | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8191ASTZ | 量产 | |
AD8191ASTZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8191ASTZ | 量产 | |
AD8191ASTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8191的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论