AD7940
量产3 mW、100 kSPS、14位ADC,采用6引脚SOT-23封装
- 产品模型
- 3
产品详情
- 高吞吐速率:100 kSPS
- 额定电压(V DD):2.5 V至5.5V
- 低功耗:
- 4 mW(典型值,100 kSPS、3 V电源)
- 17 mW(典型值,100 kSPS、5 V电源) - 宽输入带宽:信噪比81 dB(10 kHz输入频率)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 待机模式:0.5 µA(最大值)
- 6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装
- 待机模式:0.5 µA(最大值)
AD7940 是一款14位、快速、低功耗、逐次逼近型ADC,采用2.50 V至5.5 V 单电源供电,最高吞吐速率可达100 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理7 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过/CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在 的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
AD7940 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率的情况下实现极低的功耗。该器件基准电压从 VDD获得,从而为ADC提供最宽的动态输入范围;因此,其模拟输入范围为 0V 至 VDD。转换速率取决于SCLK频率。
该器件具有一个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7940BRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7940BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7940BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
AD7940BRJZ-REEL7 | 量产 | |
4月 20, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
AD7940BRJZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7940BRJZ-REEL7 | 量产 | |
AD7940BRMZ | 量产 | |
AD7940BRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7940BRJZ-REEL7 | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD7940BRMZ | 量产 | |
AD7940BRMZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7940BRMZ | 量产 | |
AD7940BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7940BRMZ | 量产 | |
AD7940BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7940参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?