AD7938-6
量产内置序列器的8通道、625 kSPS、12位并行ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 吞吐速率:625 kSPS
- 额定电压VDD:2.7 V至5.25 V
- 功耗
- 3.6 mW(最大值、625 kSPS、3 V电源)
- 7.5 mW(最大值、625 kSPS、5 V电源)
- 8个带序列器的模拟输入通道
- 可通过软件配置的模拟输入
- 8通道单端输入
- 4通道全差分输入
- 4通道伪差分输入
- 7通道伪差分输入
- 精确的2.5 V片内基准电压源
- 最大误差±0.2%(25°C),最大温漂25 ppm/°C
- 信纳比:69 dB(50 kHz输入频率)
- 无流水线延迟
- 支持字/字节模式的高速并行接口
- 完全关断模式:2 µA(最大值)
- 32引脚LFCSP和TQFP封装
AD7938-6是一款12位、高速、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达625 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器,可处理最高达50 MHz的输入频率。
AD7938-6具有8个带通道序列器的模拟输入通道,可以通过预先编程选择通道转换顺序。该器件可采用单端、全差分或伪差分模拟输入。
转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器和DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。
AD7938-6内置一个精密的2.5 V片内基准电压源,可用作模数转换的基准电压源。或者,也可以在此引脚加载一个外部基准,为其提供基准电压。
AD7938-6采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗,还提供灵活的功耗管理选项。利用一个片内控制寄存器,用户可以设置不同的工作条件,包括模拟输入范围和配置、输出编码、功耗管理及通道序列化。
产品特色
- 高吞吐量、低功耗。
- 8个带通道序列器的模拟输入。
- 精确的2.5 V片内基准电压源。
- 单端、伪差分或全差分模拟输入,可通过软件选择。
- 利用V DRIVE功能实现单电源供电。利用V DRIVE功能,并行接口可直接连至独立于V DD的3 V或5 V处理器系统。
- 无流水线延迟。
- 通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7938BCPZ-6 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7938BCPZ-6REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7938BSUZ-6 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
AD7938BSUZ-6REEL7 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD7938BCPZ-6 | 量产 | |
AD7938BCPZ-6REEL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7938BCPZ-6 | 量产 | |
AD7938BCPZ-6REEL7 | 量产 | |
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD7938BCPZ-6 | 量产 | |
AD7938BCPZ-6REEL7 | 量产 | |
9月 30, 2011 - 11_0229 AD7938/AD7938-6 Datasheet Specification Change |
||
AD7938BCPZ-6 | 量产 | |
AD7938BCPZ-6REEL7 | 量产 | |
AD7938BSUZ-6 | 量产 | |
AD7938BSUZ-6REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7938BCPZ-6 | 量产 | |
AD7938BCPZ-6REEL7 | 量产 | |
AD7938BSUZ-6 | 量产 | |
AD7938BSUZ-6REEL7 | 量产 | |
2月 28, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD7938BSUZ-6 | 量产 | |
AD7938BSUZ-6REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7938BSUZ-6 | 量产 | |
AD7938BSUZ-6REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7938-6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论