AD7927
量产内置序列器的8通道、200 kSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高吞吐速率:200 kSPS
- 额定电压AVDD:2.7V至5.25V
- 低功耗
最大3.6 mW(200 kSPS、3 V电源)
最大7.5 mW(200 kSPS、5 V电源) - 8个(单端)输入,带时序控制器
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 宽输入带宽
- 信纳比:70 dB(最小值,50 kHz输入频率)
- 高速串行接口SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
- 关断模式:0.5 μA(最大值)
- 20引脚TSSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD7927是一款12位、高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达200 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理8 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
AD7927采用先进的设计技术,可在最高吞吐量下实现极低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7927的最大功耗为1.2 mA;采用5 V电源时,最大功耗为1.5 mA。
通过配置控制寄存器,器件的模拟输入范围可以在0 V至REFIN或0 V至2 × REFIN间选择,可采用标准二进制或二进制补码输出编码。AD7927具有8个带通道序列器的单端模拟输入,可以通过预先编程选择通道转换顺序。
AD7927的转换时间取决于SCLK频率,该频率同时用作转换控制的主时钟。SCLK频率为20 MHz 时,转换时间可缩短至800 ns。
产品聚焦
- 高吞吐量、低功耗。AD7927的吞吐量高达200 kSPS。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7927的最大功耗为3.6 mW。
- 8个带通道序列器的单端输入。可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。
- 利用VDRIVE功能实现单电源供电。AD7927采用2.7 V至5.25 V单电源供电,利用VDRIVE功能,串行接口可直接连至独立于AVDD的3 V或5 V处理器系统。
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。该器件还提供多种关断模式,可在较低吞吐量下实现高功效,完全关断时的最大功耗为0.5 µA。
- 无流水线延迟。该器件采用标准逐次逼近型ADC,通过CS输入引脚可实现对每次采样时间的精确控制。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7927BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD7927BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD7927BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD7927WYRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7927BRUZ | 量产 | |
AD7927BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7927BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7927BRUZ | 量产 | |
AD7927BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7927BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7927WYRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7927的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论